• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. Produse
  2. Accesorii
  3. Adaptoare, conexiune la proces
  4. Placi de flansa pentru senzori de nivel
  5. E43007

Flansa pentru senzori de nivel

E43007

FLANGE PLATE 54-52X52

Flansa pentru senzori de nivel

E43007

FLANGE PLATE 54-52X52

  • Opțional pentru operarea senzorilor capacitivi de nivel
  • Montare facilă, rapidă și necostisitoare a capacului rezervorului
  • Configurare simplă a adâncimi de imersie solicitate pentru senzor
  • Fixarea stabilă a senzorului cu cleme
Aplicatie
Execuţie pentru senzori capacitivi pentru starea de umplere LK, LI, LT, LL
Rezistenţă la presiune [bar] 0,5
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] 0...80
Date mecanice
Greutate [g] 121
Materiale flanșă: Aluminiu eloxat; piuliţă olandeză: Oţel inox; Capsulă de distanţă: alama; Inel cleme: FKM; Etanşare: Tesnit
Moment de strângere [Nm] 6...9
Conectare senzor Adaptor cleme Ø 16 mm
Conectarea la proces flanșă
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.