Fiting tip clema pentru senzori de proces
E43008
MOUNTING ADAPTER G3/4/D22
Fiting tip clema pentru senzori de proces
E43008
MOUNTING ADAPTER G3/4/D22
- Pentru instalarea senzorilor capacitivi de nivel cu tub climatic în containere
- Montare facilă, rapidă și sigură
- Configurare simplă a adâncimi de imersie solicitate pentru senzor
- Design durabil, din oțel inoxidabil, pentru utilizare în medii industriale dificile
Aplicatie
Execuţie | pentru tubul climatic LK, LI |
---|---|
Montaj | Înşurubare cleme |
Rezistenţă la presiune [bar] | 0,5 |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | 0...80 |
---|
Date mecanice
Greutate [g] | 195,5 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | Ø 39 / L = 42 |
Materiale | Oţel inox; NBR; Tesnit; alama |
Moment de strângere [Nm] | 6...8 |
Conectare senzor | Ø 22 mm |
Conectarea la proces | conectare pe filet G 3/4 filet exterior |
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|