• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. Produse
  2. Accesorii
  3. Accesorii de montaj si tehnologie de fixare
  4. Cleme de montaj
  5. E43016

Clema de fixare pentru senzor de nivel

E43016

MOUNTING SET D16

Clema de fixare pentru senzor de nivel

E43016

MOUNTING SET D16

  • Pentru instalarea senzorilor capacitivi de nivel în containere
  • Montare facilă, rapidă și necostisitoare
  • Configurare simplă a adâncimi de imersie solicitate pentru senzor
Aplicatie
Execuţie pentru senzori capacitivi pentru starea de umplere LK, LI, LT, LL
Date mecanice
Greutate [g] 101,5
Dimensiuni [mm] 62 x 41 x 30
Diametru interior [mm] 16
Materiale PP; Parți metalice: oţel galvanizat
Moment de strângere [Nm] 2,5
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.