• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. Produse
  2. Accesorii
  3. Adaptoare, conexiune la proces
  4. Adaptor de montare
  5. E43019

Fiting tip clema pentru senzori de proces

E43019

FITTING LI G3/4/D16

Fiting tip clema pentru senzori de proces

E43019

FITTING LI G3/4/D16

  • Pentru instalarea senzorilor capacitivi de nivel în containere
  • Montare facilă, rapidă și sigură
  • Configurare simplă a adâncimi de imersie solicitate pentru senzor
  • Design durabil, din oțel inoxidabil, pentru utilizare în medii industriale dificile
Aplicatie
Execuţie pentru senzori capacitivi pentru starea de umplere LI
Montaj Înşurubare cleme
Rezistenţă la presiune [bar] 0,5
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] 0...60
Date mecanice
Greutate [g] 67,8
Dimensiuni [mm] Ø 31 / L = 36
Materiale alama nichelată; TPE; Etanşare: FKM
Moment de strângere [Nm] 10
Conectare senzor Ø 16 mm
Conectarea la proces conectare pe filet G 3/4 filet exterior
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.