Tuburi climatice pentru senzorii de nivel
E43100
CLIMATIC TUBE L=264
Tuburi climatice pentru senzorii de nivel
E43100
CLIMATIC TUBE L=264
- Opțional pentru operarea senzorilor capacitivi de nivel
- Pentru utilizare în medii acvatice și hidraulice cu temperaturi > 35 C
- Montare facilă, rapidă și sigură
- Protecție eficientă împotriva permeabilității apei
Aplicatie
Execuţie | pentru senzori capacitivi pentru starea de umplere LK, LI |
---|---|
Mediu | apa; medii pe bază de apă |
Temperatura mediului [°C] | 0...65 |
Rezistenţă la presiune [bar] | 0,5 |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | 20...60 |
---|
Date mecanice
Greutate [g] | 86 |
---|---|
Materiale | PP-H; NBR |
Lungime L [mm] | 264 |
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|