• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. Produse
  2. Accesorii
  3. Adaptoare, conexiune la proces
  4. Adaptor sudură
  5. E43310

Adaptor de sudare pentru senzori de proces

E43310

ADAPT G1/2-WELD FOR PIPE 3A

Adaptor de sudare pentru senzori de proces

E43310

ADAPT G1/2-WELD FOR PIPE 3A

  • Adaptor de sudare pentru senzori de proces
  • Pentru utilizare în aplicații industriale și igienice
  • Design durabil, din oțel inoxidabil, pentru utilizare în medii industriale dificile
  • Rezistență la presiune înaltă
  • Cu porturi de scurgere integrate
  • fcm
  • fda
  • ehedg
  • ec19352004
  • 3a
Aplicatie
Execuţie pentru tevi, cu port de scurgere
Rezistenţă la presiune [bar] 50
Nota legata de rezistenta la presiune
pentru legătură senzor - adaptor
Teste / certificari
Directiva privind echipamentele sub presiune O eventuala clasificare a PED depinde de aplicatie si trebuie efectuata de utilizator / operator.
Instructiuni de siguranta Compatibilitatea dintre mediu și materialul produsului trebuie sa fie verificata în toate aplicatiile.
Date mecanice
Greutate [g] 160
Materiale otel inoxidabil (1.4435 / 316L)
Conectare senzor G 1/2 banda de etansare
Conectarea la proces Adaptor sudură Ø 29 mm
Caracteristicile suprafetei Ra/Rz a partilor umede 0,4 / 4
Accesorii
Articole livrate
O-Ring:, FKM
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.