- Produse
- Accesorii
- Accesorii de montaj si tehnologie de fixare
- Accesorii de montaj pentru encodere
- E61446
braț elastic pentru traductor
E61446
ENCODER SPRING ARM 170
braț elastic pentru traductor
E61446
ENCODER SPRING ARM 170
- Spre utilizarea encoderelor în combinație cu roți de măsurare
- Pretensionare reglabilă continuu
- Scară gravată laser ca ajutor de reglaj
- Concept de montaj modular
- Permite schimbarea direcției de amortizare pentru mișcări ascendente sau descendente
Aplicatie
Execuţie | pentru encoder cu flanșă de prindere |
---|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -30...60 |
---|
Date mecanice
Greutate [g] | 717,1 |
---|---|
Instrucţiuni montare | montaj posibil pe ambele părți |
Dimensiuni [mm] | 230 x 65,9 x 75 |
Diametrul exterior [mm] | 340 |
Materiale | Aluminiu eloxat; Arc: otel inoxidabil (1.4310 / 301) |
Moment de strângere [Nm] | 4,3 |
Dezaliniere unghiulara Max. [°] | 45 |
Forta de activare [N] | 5...20 |
Observaţii
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
diagrame si grafice
Instrucţiuni montare
|
|
---|