- Produse
- Tehnologia de conectare
- Cleme
- Cleme
- E70232
Clema tip gheara
E70232
Cage clamps / 6 pcs.
Clema tip gheara
E70232
Cage clamps / 6 pcs.
- Conexiune simplă a modulelor dulapului de comandă
- Conectori ușor de întreținut
- Cablare simplă și rapidă cu ajutorul clemelor cilindrice
Date electrice
Curent sarcina Max. [A] | 10; (2,5 mm²) |
---|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...115 |
---|
Date mecanice
Greutate [g] | 41,1 |
---|---|
Materiale | piese portante de curent: aliaj de cupru cositorit; PA |
Moment de strângere [Nm] | 0,5 |
Observaţii
Unitate de ambalare | 6 buc. |
---|
Conectare electrică
0,2...2,5 mm²; Abisolierlänge: 9…10 mm |