• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. Produse
  2. E70453

Cablu de conectare USB

E70453

Edge-Gateway/USB cable 1,5 m

Cablu de conectare USB

E70453

Edge-Gateway/USB cable 1,5 m

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva
Aplicatie
Caracteristici speciale cablu ecranat
Aplicatie Conector USB pentru instalare in tablou electric sau panou de control
Condiţiile mediului
Protectie IP 67
Date mecanice
Greutate [g] 88,2
Accesorii
Articole livrate
Capace de protectie: IP 67, pentru mufa USB
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică - Conector mama
Conector: 1 x USB
Conectare electrică - Cablu
Cablu: 1,5 m, PVC, negru, Ø 5 mm, ecranat; rasucit; 5 x 0,25 mm² / AWG 24
Conectare electrică - mufa
Conector: 1 x USB