- Produse
- Accesorii
- Accesorii pentru interfata AS-i
- Distribuitoare si conectori de deplasare a izolatiei pentru cablurile plate
- E70455
Conector pentru cablu AS-i cu conexiune tip vampir (derivatie FK)
E70455
FC Splitter ye ProcessL
Conector pentru cablu AS-i cu conexiune tip vampir (derivatie FK)
E70455
FC Splitter ye ProcessL
Aplicatie
Execuţie | AS-i |
---|
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 26,5...31,6 DC |
---|
Iesiri
Capacitate max. curent totală la ieșiri [A] | 2 |
---|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -30...80 |
---|---|
Protectie | IP 68; IP 69K |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
---|
Date mecanice
Greutate [g] | 47 |
---|---|
Materiale | Parți metalice: inox (1.4404 / 316L); Etanşare a pinilor de contact: FPM; O-Inel: EPDM |
Accesorii
Accesorii (opțional) |
|
---|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|