- Produse
- Accesorii
- Accesorii pentru interfata AS-i
- Distribuitoare si conectori de deplasare a izolatiei pentru cablurile plate
- E70581
Distribuitor pentru cablu plat AS-i
E70581
FC Splitter AS-i UL
Distribuitor pentru cablu plat AS-i
E70581
FC Splitter AS-i UL
- Distribuție fiabilă a tensiunii AS-i sau tensiunii externe de 24 V
- Conexiune facilă și rapidă, datorită tehnologiei de deplasare a izolației
- Grad ridicat de protecție pentru medii industriale dificile
Date electrice
Clasa de protectie | III |
---|---|
Curent total Max. [A] | 8 |
Iesiri
Model electric | AS-i |
---|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...75 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -25...85 |
Protectie | IP 67 |
Date mecanice
Greutate [g] | 49,6 |
---|---|
Materiale | PBT; Şurub: inox(1.4305 / 303); Stifturi contact: aurit |
Moment de strângere [Nm] | 1,65; (Surub de fixare) |
Accesorii
Accesorii (opțional) |
|
---|
Observaţii
Observaţii |
|
||
---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |