Componentă de reţea cu ştecher.
E80120
Power Supply 24VDC/1.0A/EU
Componentă de reţea cu ştecher.
E80120
Power Supply 24VDC/1.0A/EU
- Zuverlässige Versorgung von Sensoren mit 24 V DC Betriebsspannung
- Besonders platzsparende Bauform
- Einfacher Anschluss durch bewährte M12-Steckverbindung
Date electrice
Frecventa AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Gama de tensiuni de intrare AC [V] | 90...264 |
Tensiune de iesire DC [V] | 24 |
Clasa de protectie | II |
Pulsatie reziduala maxima [mV] | 200 |
Eficienta (tensiunea nominala 230 V AC / 50 Hz) [%] | 82,22 |
Curent de intrare (tensiune nominala 230 V AC / 50 Hz) [A] | 0,8 |
Iesiri
Total curent iesire [A] | 1 |
---|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | 0...40 |
---|---|
Protectie | IP 40; (M12-Conector cu fişă: IP 69K) |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
---|
Date mecanice
Greutate [g] | 203,5 |
---|---|
Materiale | Capsula: Material plastic negru; |
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică
Cablu: 2 m; 2 x 0,5 mm² | |
Conector: 1 x M12; codificare: A |