Contor preselecţie
E89005
COUNTER/210/LCD
Contor preselecţie
E89005
COUNTER/210/LCD
- Monitorizare fiabilă a senzorilor cu semnale de comutare
- Afișaj LCD în 2 linii, extrem de vizibil
- Configurarea facilă a parametrilor cu ajutorul butoanelor de pe latura frontală
- Utilizare drept monitor de impulsuri, frecvență, durată și ore de operare
- Două intrări de impulsuri pentru adunare și scădere
Caracteristicile produsului
Dimensiuni [mm] | 48 x 48 x 107 |
---|
Aplicatie
Aplicatie | Contor preselecţie cu 2 preselecţii |
---|
Date electrice
Tensiunea nominala AC [V] | 90...260 |
---|---|
Frecventa nominala AC [Hz] | 50...60 |
Energie auxiliara pentru senzori DC [V] | 24; (±15 %, 80 mA) |
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri | Numar de intrari digitale: 2; Numar de iesiri pe releu: 2 |
---|
Intrări
Numar de intrari digitale | 2 |
---|
Iesiri
Numar de iesiri pe releu | 2 |
---|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...65 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -25...75 |
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] | 93 |
Protectie | IP 65; (frontal) |
Terminale de protectie | IP 00 |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
Date mecanice
Greutate [g] | 214,5 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 48 x 48 x 107 |
Materiale | PC negru |
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
||
---|---|---|---|
Elemente de operare |
|
Conectare electrică
Racord | conectori cu surub: 7 x ...2,5 mm² |
---|