Insula de conexiuni
EBC026
ZDO4H050MSS0010H11
Insula de conexiuni
EBC026
ZDO4H050MSS0010H11
- Rezistent la uleiuri și agenți de răcire
- Izolație permanentă, fiabilă, chiar și în cazul instalării fără unelte
- Opritor mecanic pentru evitarea distrugerii inelului de etanșare
- Carcasa robusta, pentru utilizarea în medii industriale dificile
- Rezistență mare la șocuri și vibrații
Aplicatie
Caracteristici speciale | fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite; Adecvat portcablu |
---|---|
Fără silicon | da |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | < 30 DC; ("supply class 2" conform cULus) |
---|---|
Clasa de protectie | II |
Curent total Max. pe modul/slot [A] | 4 |
Curent total Max. [A] | 12 |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura ambientala (variabila) [°C] | -5...60 |
Protectie | IP 67; IP 68 |
Date mecanice
Greutate [g] | 1111 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensiuni [mm] | 22 x 54 x 82 | ||||||
Materiale | PA | ||||||
Material turnat | PA | ||||||
Numarul de porturi splitter box | 4 | ||||||
Tip conector | M12 | ||||||
Adecvat portcablu | da | ||||||
Adecvat portcablu |
|
Accesorii
Articole livrate |
|
---|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică
Cablu: 10 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 8,2 mm; 8 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm² (55 x Ø 0,15 mm ) |
Conectare electrică - gaura
Racord | Conector: 4 x M12; codificare: A; Corp turnat: PA; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,8...1,5 Nm |
---|