Insula de conexiuni
EBC055
ZDO8F039MSS0010H10
Insula de conexiuni
EBC055
ZDO8F039MSS0010H10
- Carcasă compactă pentru utilizarea în spații neîncăpătoare
- Rezistent la uleiuri și agenți de răcire
- Izolație permanentă, fiabilă, chiar și în cazul instalării fără unelte
- Opritor mecanic pentru evitarea distrugerii inelului de etanșare
- LED-uri foarte vizibile pentru indicarea stării de comutare și operării
Aplicatie
Caracteristici speciale | Fara Halogen; contacte aurite; Adecvat portcablu |
---|
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" conform cULus) |
---|---|
Clasa de protectie | III |
Curent total Max. pe modul/slot [A] | 2 |
Curent total Max. [A] | 6 |
Iesiri
Model electric | PNP |
---|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura ambientala (variabila) [°C] | -5...60 |
Protectie | IP 65; IP 67; IP 68 |
Date mecanice
Greutate [g] | 879 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiale | PBT-GF20; alama nichelată | ||||||||
Material turnat | PBT-GF 20 / alama, nichelată | ||||||||
Numarul de porturi splitter box | 8 | ||||||||
Tip conector | M8 | ||||||||
Adecvat portcablu | da | ||||||||
Adecvat portcablu |
|
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
---|
Accesorii
Accesorii (opțional) |
|
---|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică
Cablu: 10 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 9,1 mm; 8 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm ) + 2 x 0,75 mm² (21 x Ø 0,2 mm ) |
Conectare electrică - gaura
Racord | Conector: 8 x M8; codificare: A; Corp turnat: PBT-GF 20 / alama, nichelată; Contacte: aurit |
---|