• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. Produse
  2. Tehnologia de conectare
  3. Y-spliter
  4. Y-spliter
  5. EBC114

Distribuitor Y

EBC114

ZDO2H050MSS0000-00STGH050MSS

Distribuitor Y

EBC114

ZDO2H050MSS0000-00STGH050MSS

  • Pentru utilizare în aplicații cu multe intrări și ieșiri, în spații mici
  • Marcare vizuală și tactilă a porturilor
  • Rezistent la uleiuri și agenți de răcire
  • Grad ridicat de protecție pentru medii industriale dificile
  • Opritor mecanic pentru evitarea distrugerii inelului de etanșare
  • ce
  • ukca
  • cul
Aplicatie
Caracteristici speciale fără silicon; contacte aurite
Fără silicon da
Date electrice
Tensiune de lucru [V] < 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
Clasa de protectie II
Curent total Max. pe modul/slot [A] 4
Curent total Max. [A] 4
Valoarea totală a curentului (UL) [A] 3
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -25...90
Nota cu privire la temperatura ambientala
cULus: ...65 °C
Temperatura depozitare [°C] -25...55
Umiditate la depozitare [%] 10...100
Alte condiții climatice pentru stocare conform categoriei declarate
1K22/ DIN 60721-3-1
Protectie IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Date mecanice
Greutate [g] 36,8
Materiale Capsula: PA portocaliu; Etanşare: FKM
Material piuliţă alama, nichelată
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică - Conector mama
Conector: 2 x M12; codificare: A; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm
Conectare electrică - mufa
Racord Conector: 1 x M12; codificare: A; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm