• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. Produse
  2. Tehnologia de conectare
  3. Y-spliter
  4. Y-spliter
  5. EBF011

Distribuitor Y

EBF011

ZDO2H040VAS0000-00STGH040VAS

Distribuitor Y

EBF011

ZDO2H040VAS0000-00STGH040VAS

  • Rezistență la curățare la presiuni mari cu agenți agresivi de curățare
  • Fără halogen și silicon
  • Marcare vizuală și tactilă a porturilor
  • Nivel ridicat de protecție pentru cerințele industriei alimentare și a băuturilor
  • Opritor mecanic pentru evitarea distrugerii inelului de etanșare
  • ce
  • ukca
  • cul
Aplicatie
Caracteristici speciale fără silicon; contacte aurite
Aplicatie functie logica AND
Fără silicon da
Date electrice
Tensiune de lucru [V] < 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
Clasa de protectie II
Curent total Max. pe modul/slot [A] 4
Curent total Max. [A] 4
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -25...100
Nota cu privire la temperatura ambientala
cULus: ...65 °C
Temperatura depozitare [°C] -25...55
Umiditate la depozitare [%] 10...100
Alte condiții climatice pentru stocare conform categoriei declarate
1K22/ DIN 60721-3-1
Protectie IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Teste / certificari
Aprobare UL
tensiune de alimentare Class 2
UL numar fisier E191684
Date mecanice
Greutate [g] 33,8
Materiale Capsula: PA Fara Halogen; Etanşare: EPDM
Material turnat PA, Fara Halogen
Material piuliţă inox (1.4404 / 316L)
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică - Conector mama
Conector: 2 x M12; codificare: A; Corp turnat: PA, Fara Halogen; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm
Conectare electrică - mufa
Racord Conector: 1 x M12; codificare: A; Corp turnat: PA, Fara Halogen; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,2 Nm