Distribuitor Y
EBF012
ZDO2F030VAS0000-00STGH040VAS
Distribuitor Y
EBF012
ZDO2F030VAS0000-00STGH040VAS
- Rezistență la curățare la presiuni mari cu agenți agresivi de curățare
- Fără halogen și silicon
- Marcare vizuală și tactilă a porturilor
- Nivel ridicat de protecție pentru cerințele industriei alimentare și a băuturilor
- Opritor mecanic pentru evitarea distrugerii inelului de etanșare
Aplicatie
Caracteristici speciale | fără silicon; contacte aurite |
---|---|
Fără silicon | da |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | < 50 AC / < 60 DC; (cULus: 30 AC / 42 DC) |
---|---|
Clasa de protectie | III |
Curent total Max. [A] | 3 |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...80 | |
---|---|---|
Nota cu privire la temperatura ambientala |
|
|
Protectie | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Teste / certificari
Aprobare UL |
|
---|
Date mecanice
Greutate [g] | 28,7 |
---|---|
Materiale | Capsula: PA gri; Fara Halogen; Etanşare: EPDM |
Material piuliţă | inox (1.4404 / 316L) |
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică
, PUR; ignifugat (IEC 60332-2, UL: FT2) |
Conectare electrică - mufa
Conector: 1 x M12; codificare: A; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm; Se va ţine seama de valoarea maximă a contrapiesei! |