- Produse
- Tehnologia de conectare
- Cabluri de conectare dispozitiv pentru sisteme de control
- Cabluri de conectare dispozitiv pentru sisteme de control
- EC0710
Cablu de conectare cu conector AMP
EC0710
ecomatCable/57p/2.5m/Code-A
Cablu de conectare cu conector AMP
EC0710
ecomatCable/57p/2.5m/Code-A
- Pentru o transmitere fiabilă a semnalului regulatoarelor și unităților de dialog
- Gamă largă de temperaturi de operare
- Pentru aplicații în echipamente mobile și în medii industriale extrem de dificile
- Conector AMP blocabil cu protecție la inversiunea polarității
- Conector AMP în 81 pini cu codificare A
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 36 DC |
---|
Condiţiile mediului
Protectie | IP 67 |
---|
Date mecanice
Greutate [g] | 1419,5 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 89,5 x 33,4 x 47,3 |
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică
Cablu: 2,5 m |