- Produse
- Accesorii
- Accesorii de montaj si tehnologie de fixare
- Elemente de montare si fixare pentru afisaje
- EC1300
Brăţară de montaj
EC1300
ecomatPanel/Mounting Frame
Brăţară de montaj
EC1300
ecomatPanel/Mounting Frame
Aplicatie
Execuţie | accesorii pentru CR1300/CR1301 |
---|
Date mecanice
Greutate [g] | 147,5 |
---|---|
Tip montare | pentru instalare în panouri de comandă sau decupaje de consolă |
Instrucţiuni montare | Grosimea materialului 1...8 mm |
Dimensiuni [mm] | 132 x 82 x 21,1 |
Materiale | Rama de montaj: inox (1.4301 / 304) |
Accesorii
Articole livrate |
|
---|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|