- Produse
- Tehnologia de conectare
- Cabluri de conectare dispozitiv pentru sisteme de control
- Cabluri de conectare dispozitiv pentru sisteme de control
- EC2097
Cablu de conectare cu conector AMP
EC2097
R360/CABLE/2,5M/SEALED
Cablu de conectare cu conector AMP
EC2097
R360/CABLE/2,5M/SEALED
- Conectare fiabilă a regulatoarelor și unităților de dialog
- Gamă largă de temperaturi de operare
- Pentru aplicații în echipamente mobile și în medii industriale extrem de dificile
- Conector AMP blocabil cu protecție la inversiunea polarității
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 30 AC / 36 DC |
---|
Date mecanice
Greutate [g] | 1761,5 |
---|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică
Cablu: 2,5 m; 1 mm² | |
Conector: 1 x AMP |