- Produse
- Tehnologia de conectare
- Cabluri tip prelungitor (jumper)
- Cabluri tip prelungitor (jumper)
- EVC389
Cablu de conectare
EVC389
VDOAH043MSS00,3H04STGH040MSS
Cablu de conectare
EVC389
VDOAH043MSS00,3H04STGH040MSS
- Rezistent la uleiuri și agenți de răcire
- Izolație permanentă, fiabilă, chiar și în cazul instalării fără unelte
- Grad ridicat de protecție pentru medii industriale dificile
- Rezistent la vibrații și șocuri datorită inelului de cuplare cu mecanism de blocare
- LED-uri foarte vizibile chiar și la lumină puternică
Consultati fisa tehnica din sesiunea "Descarcari"
Aplicatie
Caracteristici speciale | fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite; Adecvat portcablu |
---|---|
Fără silicon | da |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 10...36 DC |
---|---|
Clasa de protectie | II |
Curent total Max. [A] | 4 |
Iesiri
Model electric | PNP |
---|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Nota cu privire la temperatura ambientala |
|
|
Temperatura ambientala (variabila) [°C] | -25...90 | |
Nota despre temperatura mediului |
|
|
Protectie | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Teste / certificari
MTTF [ani] | 20027 |
---|
Date mecanice
Greutate [g] | 43,5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensiuni [mm] | 15,5 x 15,5 x 49,5 | ||||||||
Material turnat | TPU | ||||||||
Material piuliţă | alama, nichelată | ||||||||
Material de etansare | FKM | ||||||||
Adecvat portcablu | da | ||||||||
Adecvat portcablu |
|
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
---|
Observaţii
Indicaţii | Consultati fisa tehnica din sesiunea "Descarcari" |
---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Conectare electrică - mufa
Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU, portocaliu; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm |
Conectare electrică
Racord | Cablu: 0,3 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Conectare electrică - Conector mama
Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: TPU, negru transparent; Blocare: alama, nichelată; Etanşare: FKM; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm |