Conector demontabil mama
EVC811
SDOAH040MSSFKPG
Conector demontabil mama
EVC811
SDOAH040MSSFKPG
- Contacte placate cu aur, pentru conexiuni electrice fiabile
- Grad ridicat de protecție pentru medii industriale dificile
- Reducerea deosebit de eficientă a uzurii cablurilor prin tehnologie de fixare cu rulment patentată
- Cablare simplă și rapidă cu ajutorul terminalelor cu șurub
Aplicatie
Caracteristici speciale | fără silicon; contacte aurite |
---|---|
Fără silicon | da |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Clasa de protectie | II |
Curent total Max. [A] | 4; (...40 °C) |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -25...55 | |
Umiditate la depozitare [%] | 10...100 | |
Alte condiții climatice pentru stocare conform categoriei declarate |
|
|
Protectie | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Date mecanice
Greutate [g] | 42,8 |
---|---|
Material turnat | PA 6.6 |
Material piuliţă | alama, nichelată |
Material de etansare | FKM |
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică
terminale cu surub: 0,25...1 mm²; Invelis cablu: Ø 3,5...6 mm; AWG 23...17 |
Conectare electrică - Conector mama
Racord | Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: PA 6.6, portocaliu; Blocare: alama, nichelată; Etanşare: FKM; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,2 Nm; Se va ţine seama de valoarea maximă a contrapiesei! |
---|