• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. Produse
  2. Tehnologia de conectare
  3. Cabluri tip prelungitor (jumper)
  4. Cabluri de conexiune pentru Ethernet
  5. EVC930

Cablu pentru conexiune Ethernet

EVC930

VSTAN040MSS00,5K04STGP040--S

Cablu pentru conexiune Ethernet

EVC930

VSTAN040MSS00,5K04STGP040--S

  • Grad ridicat de protecție pentru medii industriale dificile
  • Teacă de cablu fabricată de material fără halogen și ignifug
  • Cu conector M12 robust Industrial Ethernet
  • Gamă largă de temperaturi de operare și grad ridicat de protecție
  • O bună compatibilitate electromagnetică datorită cablului ecranat
  • ce
  • ukca
Aplicatie
Caracteristici speciale fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite; cablu ecranat; Adecvat portcablu
Execuţie cablu Ethernet, D-codat
Aplicatie Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; Aplicatii industriale / automatizare in fabrica
Fără silicon da
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 30 AC / 60 DC
Clasa de protectie III
Curent total Max. [A] 1,5
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -25...90
Nota cu privire la temperatura ambientala
Conector Ethernet RJ45: -40...70 °C
Temperatura ambientala (variabila) [°C] -25...90
Protectie IP 65; IP 67; (M12 mufa /mufa RJ45 : IP 20)
Date mecanice
Greutate [g] 64,5
Material turnat TPU / PC
Material piuliţă alama, nichelată
Adecvat portcablu da
Adecvat portcablu
Rază de îndoire la aplicaţii flexibile min. 10 x diametrul cablului
Viteză lucru max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală şi acceleraţie max. de 5 m/s²
Ciclii îndoire > 3 Mio.
Deformare la torsiune ± 180 °/m
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică - mufa
Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: D; Corp turnat: TPU, negru; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,2 Nm
Conectare electrică
Racord Cablu: 0,5 m, PUR, Fara Halogen, verde, Ø 6,5 mm, ecranat; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm )
Conectare electrică - mufa
Conector: 1 x RJ45, drept; Corp turnat: PC; Contacte: aurit