- Produse
- Tehnologia de conectare
- Cabluri tip prelungitor (jumper)
- Cabluri tip prelungitor (jumper)
- EVF041
Cablu de conectare
EVF041
VDOGH040VAS00,6P04STGH040VAS
Cablu de conectare
EVF041
VDOGH040VAS00,6P04STGH040VAS
- Pentru utilizare în zone igienice și umede în industria alimentară
- Izolație permanentă, fiabilă, chiar și în cazul instalării fără unelte
- Teacă de cablu fabricată de material fără halogen și ignifug
- Rezistent la vibrații și șocuri datorită inelului de cuplare cu mecanism de blocare
- Gamă largă de temperaturi de operare și grad ridicat de protecție
Aplicatie
Caracteristici speciale | fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite; Adecvat portcablu |
---|---|
Aplicatie | medii igienice si umede din industria alimentara |
Fără silicon | da |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Clasa de protectie | II |
Curent total Max. [A] | 4 |
Valoarea totală a curentului (UL) [A] | 3 |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...100 | |
---|---|---|
Nota cu privire la temperatura ambientala |
|
|
Temperatura ambientala (variabila) [°C] | 0...100 | |
Nota despre temperatura mediului |
|
|
Temperatura depozitare [°C] | -25...55 | |
Umiditate la depozitare [%] | 10...100 | |
Alte condiții climatice pentru stocare conform categoriei declarate |
|
|
Protectie | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Date mecanice
Greutate [g] | 49,5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiale | PP Fara Halogen | ||||||||
Material turnat | PP | ||||||||
Material piuliţă | inox (1.4404 / 316L) | ||||||||
Material de etansare | EPDM | ||||||||
Adecvat portcablu | da | ||||||||
Adecvat portcablu |
|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică - mufa
Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PP; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,2 Nm; Se va ţine seama de valoarea maximă a contrapiesei! |
Conectare electrică
Racord | Cablu: 0,6 m, MPPE, Fara Halogen, gri, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Conectare electrică - Conector mama
Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PP; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Etanşare: EPDM; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm |