• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. Produse
  2. Tehnologia de conectare
  3. Cabluri tip prelungitor (jumper)
  4. Cabluri tip prelungitor (jumper)
  5. EVF042

Cablu de conectare

EVF042

VDOGH040VAS0001P04STGH040VAS

Cablu de conectare

EVF042

VDOGH040VAS0001P04STGH040VAS

  • Pentru utilizare în zone igienice și umede în industria alimentară
  • Izolație permanentă, fiabilă, chiar și în cazul instalării fără unelte
  • Teacă de cablu fabricată de material fără halogen și ignifug
  • Rezistent la vibrații și șocuri datorită inelului de cuplare cu mecanism de blocare
  • Gamă largă de temperaturi de operare și grad ridicat de protecție
  • ce
  • ukca
  • cul
Aplicatie
Caracteristici speciale fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite; Adecvat portcablu
Aplicatie medii igienice si umede din industria alimentara
Fără silicon da
Date electrice
Tensiune de lucru [V] < 250 AC / < 300 DC
Clasa de protectie II
Curent total Max. [A] 4
Valoarea totală a curentului (UL) [A] 3
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -25...100
Nota cu privire la temperatura ambientala
cULus: ...65 °C
Temperatura ambientala (variabila) [°C] 0...100
Nota despre temperatura mediului
cULus: ...65 °C
Temperatura depozitare [°C] -25...55
Umiditate la depozitare [%] 10...100
Alte condiții climatice pentru stocare conform categoriei declarate
1K22/ DIN 60721-3-1
Protectie IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Date mecanice
Greutate [g] 71,5
Materiale PP Fara Halogen
Material turnat PP
Material piuliţă inox (1.4404 / 316L)
Material de etansare EPDM
Adecvat portcablu da
Adecvat portcablu
Rază de îndoire la aplicaţii flexibile min. 10 x diametrul cablului
Viteză lucru max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală şi acceleraţie max. de 5 m/s²
Ciclii îndoire > 1 Mio.
Deformare la torsiune ± 180 °/m
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică - mufa
Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PP; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,2 Nm; Se va ţine seama de valoarea maximă a contrapiesei!
Conectare electrică
Racord Cablu: 1 m, MPPE, Fara Halogen, gri, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Conectare electrică - Conector mama
Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PP; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Etanşare: EPDM; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm