- Produse
- Tehnologia de conectare
- Cabluri tip prelungitor (jumper)
- Cabluri de conexiune pentru alimentarea cu energie a modulelor de câmp
- EVF641
Cablu de conectare
EVF641
VDOAE050VAS0005P05STAE050VAS
Cablu de conectare
EVF641
VDOAE050VAS0005P05STAE050VAS
Aplicatie
Caracteristici speciale | fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite; Adecvat portcablu |
---|---|
Execuţie | Cablu de alimentare, codificat L |
Aplicatie | Utilizare in zone cu umiditate si in industria alimentara |
Fără silicon | da |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 63 DC |
---|---|
Clasa de protectie | III |
Curent total Max. [A] | 16 |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...100 | |
---|---|---|
Nota cu privire la temperatura ambientala |
|
|
Temperatura depozitare [°C] | -25...55 | |
Umiditate la depozitare [%] | 10...100 | |
Alte condiții climatice pentru stocare conform categoriei declarate |
|
|
Protectie | IP 65; IP 67; IP 69K |
Date mecanice
Greutate [g] | 985,8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Material turnat | PP | ||||||||
Material piuliţă | inox (1.4404 / 316L) | ||||||||
Material de etansare | EPDM | ||||||||
Adecvat portcablu | da | ||||||||
Adecvat portcablu |
|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică
Cablu: 5 m, MPPE, Fara Halogen, gri, Ø 10,1 mm; 5 x 2,5 mm² (141 x Ø 0,15 mm ) |
Conectare electrică - mufa
Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: L; Corp turnat: PP, gri; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,2 Nm |