Senzor inductiv
IB0012
IB-2020-ABOA/10M
Senzor inductiv
IB0012
IB-2020-ABOA/10M
- Cu ieșire combinată AC/DC
- Tehnologie bifilară
- Carcasă netedă din plastic pentru protejarea contra depunerilor
- Carcasă PTB rezistentă la soluțiile de decapare
- Cu cablu PVC
Caracteristicile produsului
Functii de iesire | normal deschis |
---|---|
Distanţă de comutare [mm] | 20 |
Capsula | cilindric |
Dimensiuni [mm] | Ø 34 / L = 82 |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Clasa de protectie | II |
Protectie la schimbarea polarităţii | nu |
Iesiri
Functii de iesire | normal deschis |
---|---|
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 6 |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare AC [V] | 6,5 |
Curent sarcină minim [mA] | 5 |
Curent de scurgere Max. [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC) |
Curentul permanent pe iesirea de comutare AC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 100 |
Curentul pe termen scurt al iesirii de comutare [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Frecventa de comutare AC [Hz] | 25 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 50 |
Testat pentru scurtcircuit | nu |
Protectie suprasarcina | nu |
Raza de detectie
Distanţă de comutare [mm] | 20 |
---|---|
Distanta reala de sesizare Sr [mm] | 20 ± 10 % |
Distanta de operare [mm] | 0...16,2 |
Precizia / Devieri
Factor de corectie | oţel: 1 / Oţel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiu: 0,4 / Cupru: 0,3 |
---|---|
Histerezis [% din Sr] | 1...15 |
Devierea punctului de comutare [% din Sr] | -10...10 |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...80 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [ani] | 610 |
Date mecanice
Greutate [g] | 569 |
---|---|
Capsula | cilindric |
Mod de instalare | nu se poate monta îngropat |
Dimensiuni [mm] | Ø 34 / L = 82 |
Materiale | PBT |
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
---|
Conectare electrică
Protectie necesara | siguranta in miniatura conform IEC60127-2 pagina 1; ≤ 2 A; actionare rapida |
---|
Accesorii
Articole livrate |
|
---|
Observaţii
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Conectare electrică
Racord | Cablu: 10 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|