Caracteristicile produsului
Model electric |
PNP/NPN |
Functii de iesire |
normal deschis |
Distanţă de comutare [mm] |
5 |
Capsula |
Formă constructivă filet |
Dimensiuni [mm] |
M8 x 1 / L = 40 |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] |
10...30 DC |
Clasa de protectie |
III |
Protectie la polaritate inversa |
da |
Iesiri
Model electric |
PNP/NPN |
Functii de iesire |
normal deschis |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] |
3,5 |
Curent sarcină minim [mA] |
2; (operare numai în 2-fire) |
Curent de scurgere Max. [mA] |
0,5; (operare numai în 2-fire) |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] |
100 |
Frecventa de comutare DC [Hz] |
600 |
Protecţie la scurtcircuit |
da |
Protectie suprasarcina |
da |
Raza de detectie
Distanţă de comutare [mm] |
5 |
Distanta reala de sesizare Sr [mm] |
5 ± 10 % |
Distanta de operare [mm] |
0...4,05 |
Precizia / Devieri
Factor de corectie |
oţel: 1 / Oţel inox: 0,7 / alama: 0,5 / Aluminiu: 0,5 / Cupru: 0,4 |
Histerezis [% din Sr] |
1...20 |
Devierea punctului de comutare [% din Sr] |
-10...10 |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] |
0...60 |
Protectie |
IP 65; IP 67; (cu mufa ifm insurubata corespunzator) |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF radiat |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 HF conductanta |
10 V |
EN 55011 |
Clasa B |
|
MTTF [ani] |
1864 |
Software încorporat inclus |
da |
Aprobare UL |
Ta |
0...60 °C |
Enclosure type |
Type 1 |
tensiune de alimentare |
Limited Voltage/Current |
Numar certificare UL |
A017 |
UL numar fisier |
E174191 |
|
Date mecanice
Greutate [g] |
13,8 |
Capsula |
Formă constructivă filet |
Mod de instalare |
nu se poate monta îngropat |
Dimensiuni [mm] |
M8 x 1 / L = 40 |
Desemnarea firului |
M8 x 1 |
Materiale |
otel inoxidabil (1.4401 / 316); fata activa: LCP portocaliu; Indicator LED: PPSU; piulite de blocare: otel inoxidabil (1.4401 / 316) |
Moment de strângere [Nm] |
A = 5 mm: 2 Nm; B = 5 Nm |
Afisaj / elemente de operare
Display |
Stare de funcţionare |
4 LED, galben |
|
Observaţii
Unitate de ambalare |
1 buc. |
Conectare electrică - mufa
|
Conector: 1 x M8; codificare: A |