Senzor inductiv cu interfata AS-i
IFC247
IFK2004BASI /M/US-104
Senzor inductiv cu interfata AS-i
IFC247
IFK2004BASI /M/US-104
- Pentru utilizare în scule mecanice și accesorii metalice
- Rezistent la uleiuri și agenți de răcire
- Cu interfață AS-i
- Semnalare extrem de vizibilă a funcției și stării de comutare
- Etichetă lizibilă permanent de tip laser
Caracteristicile produsului
Model electric | AS-i |
---|---|
Distanţă de comutare [mm] | 4 |
Capsula | Formă constructivă filet |
Dimensiuni [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Aplicatie
Caracteristici speciale | contacte aurite |
---|---|
Aplicatie | Pentru utilizare in masini-unelte, lichide de racire si lubrifianti |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 30 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Timpul maxim de intarziere la pornire [ms] | 1000 |
Iesiri
Model electric | AS-i |
---|---|
Frecventa de comutare DC [Hz] | 100 |
Raza de detectie
Distanţă de comutare [mm] | 4 |
---|---|
Distanta de operare [mm] | 0...3,25 |
Precizia / Devieri
Factor de corectie | oţel: 1 / Oţel inox: 0,7 / alama: 0,5 / Aluminiu: 0,5 / Cupru: 0,4 |
---|---|
Histerezis [% din Sr] | 1...20 |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...70 |
---|---|
Protectie | IP 68; ("Coolant") |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ani] | 1574 | ||||||||||
Aprobare UL |
|
Clasificare AS-i
Versiune AS-i | 2.1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mod de adresare extins | da | |||||||||||||||
Configuratie I/O AS-i [hex] | 0 | |||||||||||||||
Cod ID AS-i [hex] | A.F | |||||||||||||||
Certificat AS-i | 57001 | |||||||||||||||
Încărcare a biţilor de date |
|
Date mecanice
Greutate [g] | 28 |
---|---|
Capsula | Formă constructivă filet |
Mod de instalare | montaj la acelaşi nivel |
Dimensiuni [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Desemnarea firului | M12 x 1 |
Materiale | inox (1.4404 / 316L); fata activa: LCP necolorat |
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
---|
Accesorii
Articole livrate |
|
---|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică - mufa
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit |
---|