Senzor inductiv
IFM205
IFK3004BBPKG/M/60V/US-104-DPS
Senzor inductiv
IFM205
IFK3004BBPKG/M/60V/US-104-DPS
- Rezistență mare la șocuri și vibrații pentru utilizare în echipamente mobile
- Aprobare de tip E1 emisă de Kraftfahrt-Bundesamt (Oficiul Federal pentru Trafic Motorizat)
- Imunitate la zgomote puternice
- Gamă largă de temperaturi de operare și tensiuni de operare
- Rezistență mare la infiltrări, conformă cu cerințele condițiilor dure de mediu
Caracteristicile produsului
Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis |
Distanţă de comutare [mm] | 4 |
Capsula | Formă constructivă filet |
Dimensiuni [mm] | M12 x 1 / L = 70 |
Aplicatie
Caracteristici speciale | contacte aurite; Distanţă de comutare mare |
---|---|
Aplicatie | Utilizare in aplicatii mobile si cu mediu ostil |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 10...60 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 10 |
Clasa de protectie | II |
Protectie la polaritate inversa | da |
Iesiri
Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 200 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 400 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Raza de detectie
Distanţă de comutare [mm] | 4 |
---|---|
Distanta de operare [mm] | 0...3,24 |
Distanţă de comutare mare | da |
Precizia / Devieri
Factor de corectie | oţel: 1 / Oţel inox: 0,7 / alama: 0,5 / Aluminiu: 0,5 / Cupru: 0,4 |
---|---|
Histerezis [% din Sr] | 1...20 |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...85 |
---|---|
Protectie | IP 67; IP 69K |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistenta la vibratii |
|
||||||||||||||||||||||||||
Rezistenţă la şoc |
|
||||||||||||||||||||||||||
Rezistenta la socuri repetate |
|
||||||||||||||||||||||||||
Schimbari rapide de temperatura |
|
||||||||||||||||||||||||||
Test pulverizare solutie salina |
|
||||||||||||||||||||||||||
MTTF [ani] | 662 | ||||||||||||||||||||||||||
Aprobare UL |
|
Date mecanice
Greutate [g] | 30 |
---|---|
Capsula | Formă constructivă filet |
Mod de instalare | montaj la acelaşi nivel |
Dimensiuni [mm] | M12 x 1 / L = 70 |
Desemnarea firului | M12 x 1 |
Materiale | Capsula: Oţel inox; fata activa: LCP natural; Indicator LED: PEI; piulite de blocare: alama |
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
---|
Accesorii
Articole livrate |
|
---|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică - mufa
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit |
---|