Caracteristicile produsului
Model electric |
PNP/NPN |
Functii de iesire |
normal deschis / normal inchis; (selectabil) |
Distanţă de comutare [mm] |
8 |
Capsula |
Formă constructivă filet |
Dimensiuni [mm] |
M18 x 1 / L = 76 |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] |
10...55 DC |
Clasa de protectie |
II |
Protectie la polaritate inversa |
da |
Iesiri
Model electric |
PNP/NPN |
Functii de iesire |
normal deschis / normal inchis; (selectabil) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] |
4,6 |
Curent sarcină minim [mA] |
4 |
Curent de scurgere Max. [mA] |
0,8 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] |
400 |
Frecventa de comutare DC [Hz] |
300 |
Protecţie la scurtcircuit |
da |
Tipul protectiei la scurt-circuit |
pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina |
da |
Raza de detectie
Distanţă de comutare [mm] |
8 |
Distanta reala de sesizare Sr [mm] |
8 ± 10 % |
Distanta de operare [mm] |
0...6,5 |
Precizia / Devieri
Factor de corectie |
oţel: 1 / Oţel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiu: 0,3 / Cupru: 0,2 |
Histerezis [% din Sr] |
1...15 |
Devierea punctului de comutare [% din Sr] |
-10...10 |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] |
-25...80 |
Protectie |
IP 67 |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
EN 60947-5-2 |
|
EN 55011 |
Clasa B |
|
MTTF [ani] |
1806 |
Date mecanice
Greutate [g] |
60,8 |
Capsula |
Formă constructivă filet |
Mod de instalare |
nu se poate monta îngropat |
Dimensiuni [mm] |
M18 x 1 / L = 76 |
Desemnarea firului |
M18 x 1 |
Materiale |
alama strat alb bronz; fata activa: PC |
Afisaj / elemente de operare
Display |
Stare de funcţionare |
1 x LED, galben |
|
Observaţii
Unitate de ambalare |
1 buc. |
Conectare electrică - mufa
|
Conector: 1 x M12; codificare: A |