Caracteristicile produsului
Model electric |
PNP |
Functii de iesire |
normal deschis |
Distanţă de comutare [mm] |
8 |
Capsula |
Formă constructivă filet |
Dimensiuni [mm] |
M18 x 1 / L = 60 |
Aplicatie
Caracteristici speciale |
contacte aurite |
Aplicatie |
Pentru utilizare in masini-unelte, lichide de racire si lubrifianti |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] |
10...30 DC |
Consum de energie [mA] |
< 10 |
Clasa de protectie |
II |
Protectie la polaritate inversa |
da |
Iesiri
Model electric |
PNP |
Functii de iesire |
normal deschis |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] |
2,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] |
200 |
Frecventa de comutare DC [Hz] |
400 |
Protecţie la scurtcircuit |
da |
Protectie suprasarcina |
da |
Raza de detectie
Distanţă de comutare [mm] |
8 |
Distanta reala de sesizare Sr [mm] |
8 ± 10 % |
Distanta de operare [mm] |
0...6,48 |
Precizia / Devieri
Factor de corectie |
oţel: 1 / Oţel inox: 0,7 / alama: 0,5 / Aluminiu: 0,4 / Cupru: 0,3 |
Histerezis [% din Sr] |
3...15 |
Devierea punctului de comutare [% din Sr] |
-10...10 |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] |
-25...70 |
Protectie |
IP 68; ("Coolant") |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF radiat |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 HF conductanta |
10 V |
EN 55011 |
Clasa B |
|
MTTF [ani] |
1083 |
Software încorporat inclus |
nu |
Aprobare UL |
Ta |
0...40 °C |
Enclosure type |
Type 1 |
tensiune de alimentare |
Hazardous voltage |
Numar certificare UL |
A004 |
UL numar fisier |
E174191 |
|
Date mecanice
Greutate [g] |
47,8 |
Capsula |
Formă constructivă filet |
Mod de instalare |
montaj la acelaşi nivel |
Dimensiuni [mm] |
M18 x 1 / L = 60 |
Desemnarea firului |
M18 x 1 |
Materiale |
Capsula: alama strat alb bronz; fata activa: LCP alb; Indicator LED: PEI; piulite de blocare: alama strat alb bronz |
Afisaj / elemente de operare
Display |
Stare de funcţionare |
4 x 90° LED, galben |
|
Observaţii
Unitate de ambalare |
1 buc. |
Conectare electrică - mufa
Racord |
Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit |