• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. Produse
  2. Senzori
  3. Senzori inductivi
  4. Toți senzorii inductivi
  5. IGP200

Senzor inductiv

IGP200

IGK3005-FRKG/V4A/IO/US-104

Senzor inductiv

IGP200

IGK3005-FRKG/V4A/IO/US-104

  • Pentru o monitorizare exactă a poziției pe echipamente
  • Utilizare flexibilă datorită gamei largi de temperaturi de operare
  • Repetabilitate foarte mare
  • Transmitere fiabilă a distanței sub formă de valoare de proces liniarizată, via IO-Link
  • Normal închis/normal deschis și PNP/NPN ajustabile via IO-Link
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Caracteristicile produsului
Model electric PNP/NPN; (parametrizabile)
Functii de iesire normal deschis / normal inchis; (parametrizabile)
Interfata de comunicatie IO-Link
Capsula Formă constructivă filet
Dimensiuni [mm] M18 x 1 / L = 60
Aplicatie
Caracteristici speciale Imun la camp electromagnetic
Imun la camp electromagnetic da
Max. Imunitate la câmp electromagnetic [mT] 300
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 10...30 DC
Consum de energie [mA] < 20
Clasa de protectie III
Protectie la polaritate inversa da
Iesiri
Model electric PNP/NPN; (parametrizabile)
Functii de iesire normal deschis / normal inchis; (parametrizabile)
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] 2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] 100
Frecventa de comutare DC [Hz] 75
Protecţie la scurtcircuit da
Protectie suprasarcina da
Raza de detectie
Punct de comutare IO-Link [mm] 1...4,85
Domeniu de masura IO-Link [mm] 0,5...5
Precizia / Devieri
Repetabilitate < 20 µm
Calibrare din fabrică (țintă: aluminiu, 36x36 mm)
Rezolutie [µm] 10
Derivatii temperatura ± 2 µm/K
Deviatia liniaritate ± 20 µm
calibrarea aplicației (calibrare în 1 punct; țintă: oțel, 36x36 mm)
Rezolutie [µm] 10
Derivatii temperatura ± 3 µm/K
Deviatia liniaritate ± 100 µm
Calibrarea aplicației (calibrare în 3 puncte; țintă: oțel, 18x18 mm)
Rezolutie [µm] 10
Derivatii temperatura ± 3 µm/K
Deviatia liniaritate ± 50 µm
Interfete
Interfata de comunicatie IO-Link
Tip transfer COM2 (38,4 kBaud)
Revizie IO-Link 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9 CDV
Profil Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Device Teach Channel; Binary Data Channel; Process Data Variable
Mod SIO da
Tip port master necesar A
Timp minim al ciclului de proces [ms] 3,2
ID-uri de dispozitive suportate
Tip de operare ID-ul dispozitivului
default 1706
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -25...70
Protectie IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF radiat 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF conductanta 10 V
EN 55011 Clasa B
Rezistenta la vibratii
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / 50 cicluri de mers pe frecventa; 1 octava pe minut in 3 axe
Rezistenţă la şoc
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms semi-sinus; 3 socuri fiecare in fiecare directie a celor trei axe de coordonate
Rezistenta la socuri repetate
EN 60068-2-27 Eb 40 g 6 ms; 4000 de socuri fiecare in fiecare directie a celor trei axe de coordonate
Schimbari rapide de temperatura
EN 60068-2-14 Na TA = -25 °C; TB = 70 °C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50 cycles
MTTF [ani] 1341
Software încorporat inclus da
Aprobare UL
Ta -25...70 °C
Enclosure type Type 1
tensiune de alimentare Limited Voltage/Current
Numar certificare UL A005
UL numar fisier E174191
Date mecanice
Greutate [g] 73,5
Capsula Formă constructivă filet
Mod de instalare montaj la acelaşi nivel
Dimensiuni [mm] M18 x 1 / L = 60
Desemnarea firului M18 x 1
Materiale Capsula: inox (1.4404 / 316L); fata activa: LCP alb; Indicator LED: PEI; piulite de blocare: inox (1.4404 / 316L)
Moment de strângere [Nm] 7
Afisaj / elemente de operare
Display
Stare de funcţionare 4 x LED, galben
Mod SIO
Etapa de ieșire de sub tensiune LED, galben Indicator luminos
Mod IO-Link
tinta in domeniul de masura LED, galben Indicator luminos
Accesorii
Articole livrate
piulite de blocare: 2
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică - mufa
Racord Conector: 1 x M12; codificare: A
diagrame si grafice
Deviatia liniaritate
x Valoare masurata [µm]
y Deviatia liniaritate [µm]
1 Calibrare din fabrică (țintă: aluminiu, 36x36 mm)
2 calibrarea aplicației (calibrare în 1 punct; țintă: oțel, 36x36 mm)
3 Calibrarea aplicației (calibrare în 3 puncte; țintă: oțel, 18x18 mm)