Senzor inductiv complet din metal
IGR203
IGB2006BARKG/AM/SC/0,3M/US/2LE
Senzor inductiv complet din metal
IGR203
IGB2006BARKG/AM/SC/0,3M/US/2LE
- Rezistent la stropii de sudură datorită capacului duroplast și stratului non-aderent
- Extrem de robust datorită suprafeței metalice active
- Rezistență mare la șocuri și vibrații
- Carcasă compacta, pentru utilizarea în spații neîncăpătoare
- Tehnologie bifilară
Caracteristicile produsului
Model electric | PNP/NPN |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis |
Distanţă de comutare [mm] | 6 |
Capsula | Formă constructivă filet |
Dimensiuni [mm] | M18 x 1 / L = 35 |
Aplicatie
Caracteristici speciale | contacte aurite; Distanţă de comutare mare; Carcasa complet metalica; ajutor optic de reglare | |
---|---|---|
Aplicatie | Utilizare in aplicatii de sudura | |
Rezistenţă la presiune [bar] | 20 | |
Nota legata de rezistenta la presiune |
|
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC |
---|---|
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Iesiri
Model electric | PNP/NPN |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 3,2 |
Curent sarcină minim [mA] | 2 |
Curent de scurgere Max. [mA] | 0,6 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 100 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 50 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Raza de detectie
Distanţă de comutare [mm] | 6 |
---|---|
Distanta de operare [mm] | 0...4,86 |
Distanţă de comutare mare | da |
Precizia / Devieri
Factor de corectie | oţel: 1 / Oţel inox: 0,7 / alama: 0,7 / Aluminiu: 0,5 / Cupru: 0,2 |
---|---|
Histerezis [% din Sr] | 1...20 |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...85 |
---|---|
Protectie | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistenta la impact |
|
||||||||||
MTTF [ani] | 946 | ||||||||||
Aprobare UL |
|
Date mecanice
Greutate [g] | 67,1 |
---|---|
Capsula | Formă constructivă filet |
Mod de instalare | montaj la acelaşi nivel |
Dimensiuni [mm] | M18 x 1 / L = 35 |
Desemnarea firului | M18 x 1 |
Materiale | Capsula: inox (1.4404 / 316L) anti-stropi; fata activa: inox (1.4404 / 316L) anti-stropi; cablu stecher: PEI; piulite de blocare: inox (1.4404 / 316L) anti-stropi |
Moment de strângere [Nm] | 20 |
Carcasa complet metalica | da |
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Ajutor optic de reglare | da |
Accesorii
Articole livrate |
|
---|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică - mufa
Racord | Cablu: 0,3 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|---|
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit |
diagrame si grafice
Montaj
|
|
---|