Senzor inductiv
IGT209
IGB3012-BPKG/M/V4A/10M/WH
Senzor inductiv
IGT209
IGB3012-BPKG/M/V4A/10M/WH
- Gamă largă de temperaturi de operare
- Rezistent la șocuri termice, chiar și în cazul fluctuațiilor frecvente de temperatură
- Carcasă robustă din oțel inoxidabil pentru utilizare în industria alimentară și a băuturilor
- Rezistență la curățare la presiuni mari cu agenți agresivi de curățare
- Grad ridicat de protecție pentru medii industriale dificile
Caracteristicile produsului
Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis |
Distanţă de comutare [mm] | 12 |
Capsula | Formă constructivă filet |
Dimensiuni [mm] | M18 x 1 / L = 62 |
Aplicatie
Caracteristici speciale | Distanţă de comutare mare |
---|---|
Aplicatie | Procese de curățare periodică |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 10 |
Clasa de protectie | II |
Protectie la polaritate inversa | da |
Iesiri
Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 100 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 300 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Raza de detectie
Distanţă de comutare [mm] | 12 |
---|---|
Distanta reala de sesizare Sr [mm] | 12 ± 10 % |
Distanta de operare [mm] | 0...9,72 |
Distanţă de comutare mare | da |
Precizia / Devieri
Factor de corectie | oţel: 1 / Oţel inox: 0,7 / alama: 0,5 / Aluminiu: 0,4 / Cupru: 0,3 |
---|---|
Histerezis [% din Sr] | 1...20 |
Devierea punctului de comutare [% din Sr] | -10...10 |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | 0...100 |
---|---|
Protectie | IP 68; IP 69K; ("COP") |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ani] | 1925 | ||||||||||||
Aprobare UL |
|
Date mecanice
Greutate [g] | 379,2 |
---|---|
Capsula | Formă constructivă filet |
Mod de instalare | nu se poate monta îngropat |
Dimensiuni [mm] | M18 x 1 / L = 62 |
Desemnarea firului | M18 x 1 |
Materiale | inox (1.4404 / 316L); fata activa: PEEK |
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
---|
Accesorii
Articole livrate |
|
---|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică
Racord | Cablu: 10 m, PVC, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² |
---|