Caracteristicile produsului
Functii de iesire |
normal deschis |
Distanţă de comutare [mm] |
10 |
Capsula |
Formă constructivă filet |
Dimensiuni [mm] |
M30 x 1,5 |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] |
20...250 AC/DC |
Clasa de protectie |
II |
Protectie la schimbarea polarităţii |
da |
Iesiri
Functii de iesire |
normal deschis |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] |
6,5 |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare AC [V] |
6,5 |
Curent sarcină minim [mA] |
5 |
Curent de scurgere Max. [mA] |
2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC) |
Curentul permanent pe iesirea de comutare AC [mA] |
250; (350 (...50 °C)) |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] |
100 |
Curentul pe termen scurt al iesirii de comutare [mA] |
2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Frecventa de comutare AC [Hz] |
25 |
Frecventa de comutare DC [Hz] |
50 |
Testat pentru scurtcircuit |
nu |
Protectie suprasarcina |
da |
Raza de detectie
Distanţă de comutare [mm] |
10 |
Distanta reala de sesizare Sr [mm] |
10 ± 10 % |
Distanta de operare [mm] |
0...8,1 |
Precizia / Devieri
Factor de corectie |
oţel: 1 / Oţel inox: 0,7 / alama: 0,5 / Aluminiu: 0,4 / Cupru: 0,3 |
Histerezis [% din Sr] |
3...15 |
Devierea punctului de comutare [% din Sr] |
-10...10 |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] |
-25...80 |
Protectie |
IP 67 |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
EN 60947-5-2 |
|
EN 55011 |
Clasa B |
|
MTTF [ani] |
607 |
Date mecanice
Greutate [g] |
180 |
Capsula |
Formă constructivă filet |
Mod de instalare |
montaj la acelaşi nivel |
Dimensiuni [mm] |
M30 x 1,5 |
Desemnarea firului |
M30 x 1,5 |
Materiale |
alama nichelată; PBT |
Afisaj / elemente de operare
Display |
Stare de funcţionare |
1 x LED, roşu |
|
Conectare electrică
Protectie necesara |
siguranta in miniatura conform IEC60127-2 pagina 1; ≤ 2 A; actionare rapida |
Observaţii
Observaţii |
Recomandare: Aparatul trebuie verificat asupra funcţionării sigure după un scurt-circuit |
|
Unitate de ambalare |
1 buc. |
Conectare electrică - mufa
|
Conector: 1 x M18; codificare: A |