Caracteristicile produsului
Model electric |
AS-i |
Distanţă de comutare [mm] |
14 |
Capsula |
Formă constructivă filet |
Dimensiuni [mm] |
M30 x 1,5 / L = 60 |
Aplicatie
Caracteristici speciale |
contacte aurite |
Aplicatie |
Pentru utilizare in masini-unelte, lichide de racire si lubrifianti |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] |
26,5...31,6 DC |
Consum de energie [mA] |
< 30 |
Clasa de protectie |
III |
Protectie la polaritate inversa |
da |
Timpul maxim de intarziere la pornire [ms] |
1000 |
Iesiri
Model electric |
AS-i |
Frecventa de comutare DC [Hz] |
100 |
Raza de detectie
Distanţă de comutare [mm] |
14 |
Distanta de operare [mm] |
0...11,34 |
Precizia / Devieri
Factor de corectie |
oţel: 1 / Oţel inox: 0,7 / alama: 0,5 / Aluminiu: 0,45 / Cupru: 0,35 |
Histerezis [% din Sr] |
1...20 |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] |
-25...70 |
Protectie |
IP 68; ("Coolant") |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF radiat |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 HF conductanta |
10 V |
EN 55011 |
Clasa B |
|
MTTF [ani] |
1390 |
Aprobare UL |
Ta |
-25...70 °C |
Enclosure type |
Type 1 |
tensiune de alimentare |
Limited Voltage/Current |
UL numar fisier |
E174191 |
|
Clasificare AS-i
Versiune AS-i |
2.1 |
Mod de adresare extins |
da |
Configuratie I/O AS-i [hex] |
0 |
Cod ID AS-i [hex] |
A.F |
Certificat AS-i |
57401 |
Încărcare a biţilor de date |
Denumire |
semnal de comutare |
Nefolosit |
Nefolosit |
Nefolosit |
Status = 0 |
tinta in afara zonei active |
- |
- |
- |
Status = 1 |
tinta in interiorul zonei active |
Valoare implicita |
Valoare implicita |
Valoare implicita |
|
Date mecanice
Greutate [g] |
121,5 |
Capsula |
Formă constructivă filet |
Mod de instalare |
montaj la acelaşi nivel |
Dimensiuni [mm] |
M30 x 1,5 / L = 60 |
Desemnarea firului |
M30 x 1,5 |
Materiale |
inox (1.4404 / 316L); fata activa: LCP necolorat |
Afisaj / elemente de operare
Display |
Stare de funcţionare |
4 x 90° LED, galben |
functie |
1 x LED, roşu |
|
Observaţii
Unitate de ambalare |
1 buc. |
Conectare electrică - mufa
Racord |
Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit |