Senzor inductiv
IIS209
IIB3022-APKG/US-104
Senzor inductiv
IIS209
IIB3022-APKG/US-104
- Carcasă durabilă din metal, pentru utilizarea în medii industriale dificile
- Semnalare vizibilă clară a stării de comutare
- Rază mare de detectare, pentru perioade îndelungate de funcționare
- Etichetă lizibilă permanent de tip laser
- Pentru o detectare exactă a poziției pe echipamente
Caracteristicile produsului
Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | normal închis |
Distanţă de comutare [mm] | 22 |
Capsula | Formă constructivă filet |
Dimensiuni [mm] | M30 x 1,5 / L = 50 |
Aplicatie
Caracteristici speciale | contacte aurite; Distanţă de comutare mare |
---|---|
Aplicatie | Aplicatii industriale / automatizare in fabrica |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 10 |
Clasa de protectie | II |
Protectie la polaritate inversa | da |
Iesiri
Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | normal închis |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 100 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 100 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Protectie suprasarcina | da |
Raza de detectie
Distanţă de comutare [mm] | 22 |
---|---|
Distanta reala de sesizare Sr [mm] | 22 ± 10 % |
Distanta de operare [mm] | 0...17,82 |
Distanţă de comutare mare | da |
Precizia / Devieri
Factor de corectie | oţel: 1 / Oţel inox: 0,7 / alama: 0,5 / Aluminiu: 0,4 / Cupru: 0,3 |
---|---|
Histerezis [% din Sr] | 3...15 |
Devierea punctului de comutare [% din Sr] | -10...10 |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...70 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ani] | 1134 | ||||||||||
Software încorporat inclus | nu | ||||||||||
Aprobare UL |
|
Date mecanice
Greutate [g] | 98 |
---|---|
Capsula | Formă constructivă filet |
Mod de instalare | nu se poate monta îngropat |
Dimensiuni [mm] | M30 x 1,5 / L = 50 |
Desemnarea firului | M30 x 1,5 |
Materiale | Capsula: alama strat alb bronz; fata activa: PBT portocaliu; Indicator LED: PEI; piulite de blocare: alama strat alb bronz |
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
---|
Accesorii
Articole livrate |
|
---|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică - mufa
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit |
---|