Caracteristicile produsului
Model electric |
PNP |
Functii de iesire |
normal închis |
Distanţă de comutare [mm] |
15 |
Capsula |
Formă constructivă filet |
Dimensiuni [mm] |
M30 x 1,5 / L = 70 |
Aplicatie
Caracteristici speciale |
contacte aurite |
Aplicatie |
Utilizare in zone cu umiditate si in industria alimentara |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] |
10...30 DC |
Consum de energie [mA] |
10 |
Clasa de protectie |
II |
Protectie la polaritate inversa |
da |
Iesiri
Model electric |
PNP |
Functii de iesire |
normal închis |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] |
2,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] |
100 |
Frecventa de comutare DC [Hz] |
100 |
Protecţie la scurtcircuit |
da |
Tipul protectiei la scurt-circuit |
pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina |
da |
Raza de detectie
Distanţă de comutare [mm] |
15 |
Distanta reala de sesizare Sr [mm] |
15 ± 10 % |
Distanta de operare [mm] |
0...12,15 |
Precizia / Devieri
Factor de corectie |
oţel: 1 / Oţel inox: 0,7 / alama: 0,5 / Aluminiu: 0,4 / Cupru: 0,3 |
Histerezis [% din Sr] |
1...20 |
Devierea punctului de comutare [% din Sr] |
-10...10 |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] |
0...100 |
Protectie |
IP 68; IP 69K |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF radiat |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-5 Surge |
0,5 kV |
EN 61000-4-6 HF conductanta |
10 V |
EN 55011 |
Clasa B |
|
MTTF [ani] |
1134 |
Date mecanice
Greutate [g] |
125,5 |
Capsula |
Formă constructivă filet |
Mod de instalare |
montaj la acelaşi nivel |
Dimensiuni [mm] |
M30 x 1,5 / L = 70 |
Desemnarea firului |
M30 x 1,5 |
Materiale |
Capsula: inox (1.4404 / 316L); fata activa: PEEK natural; Indicator LED: PEI; piulite de blocare: inox (1.4404 / 316L) |
Moment de strângere [Nm] |
80 |
Afisaj / elemente de operare
Display |
Stare de funcţionare |
4 x LED, galben |
|
Observaţii
Unitate de ambalare |
1 buc. |
Conectare electrică - mufa
Racord |
Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit |