Caracteristicile produsului
Model electric |
PNP |
Functii de iesire |
normal deschis |
Distanţă de comutare [mm] |
35 |
Capsula |
rectangular |
Dimensiuni [mm] |
40 x 40 x 54 |
Aplicatie
Caracteristici speciale |
Factor corecţie K=1; Imun la camp electromagnetic |
Imun la camp electromagnetic |
da |
Max. Imunitate la câmp electromagnetic [mT] |
300 |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] |
10...36 DC |
Consum de energie [mA] |
< 20 |
Clasa de protectie |
II |
Protectie la polaritate inversa |
da |
Iesiri
Model electric |
PNP |
Functii de iesire |
normal deschis |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] |
2,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] |
200 |
Frecventa de comutare DC [Hz] |
200 |
Protecţie la scurtcircuit |
da |
Tipul protectiei la scurt-circuit |
pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina |
da |
Raza de detectie
Distanţă de comutare [mm] |
35 |
Distanta reala de sesizare Sr [mm] |
35 ± 10 % |
Distanta de operare [mm] |
0...28,3 |
Precizia / Devieri
Factor de corectie |
oţel: 1 / Oţel inox: 1 / alama: 1 / Aluminiu: 1 / Cupru: 1 |
Histerezis [% din Sr] |
1...20 |
Devierea punctului de comutare [% din Sr] |
-10...10 |
Factor corecţie K=1 |
da |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] |
-25...70 |
Protectie |
IP 67 |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
EN 61000-4-2 ESD |
8 kV CD / 6 kV AD |
EN 61000-4-3 HF radiat |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-5 Surge |
0,5 kV line to line, Ri: 2 Ohm |
EN 61000-4-6 HF conductanta |
10 V |
EN 55011 |
Clasa B |
|
MTTF [ani] |
1161 |
Aprobare UL |
Ta |
-25...70 °C |
Enclosure type |
Type 1 |
tensiune de alimentare |
Class 2 |
UL numar fisier |
E174191 |
|
Date mecanice
Greutate [g] |
134 |
Capsula |
rectangular |
Suprafata activa de sesizare |
5 pozitii selectabile |
Mod de instalare |
nu se poate monta îngropat |
Dimensiuni [mm] |
40 x 40 x 54 |
Materiale |
Capsula: PA anti-stropi; fata activa: PA negru anti-stropi; Capac conexiuni: PA; prindere: portocaliu; Şurub: otel inoxidabil (1.4567 / 304Cu) |
Afisaj / elemente de operare
Display |
Stare de funcţionare |
1 x LED, galben |
Operare |
1 x LED, verde |
|
Observaţii
Unitate de ambalare |
1 buc. |
Conectare electrică - mufa
Racord |
Conector: 1 x M12; codificare: A; Blocare: Blocare, rotabil, inox (1.4404 / 316L) |