Caracteristicile produsului
Model electric |
PNP/NPN; (parametrizabile) |
Functii de iesire |
normal deschis / normal inchis; (selectabil) |
Interfata de comunicatie |
IO-Link |
Capsula |
rectangular |
Dimensiuni [mm] |
40 x 40 x 54 |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] |
10...30 DC |
Consum de energie [mA] |
< 20 |
Clasa de protectie |
III |
Protectie la polaritate inversa |
da |
Iesiri
Model electric |
PNP/NPN; (parametrizabile) |
Functii de iesire |
normal deschis / normal inchis; (selectabil) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] |
2,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] |
100 |
Frecventa de comutare DC [Hz] |
100 |
Protecţie la scurtcircuit |
da |
Protectie suprasarcina |
da |
Raza de detectie
Punct de comutare IO-Link [mm] |
3,9...19,6; (parametrizabile) |
Domeniu de masura IO-Link [mm] |
2,1...21 |
Precizia / Devieri
Factor de corectie |
oţel: 1 / Oţel inox: 0,8 / alama: 0,4 / Aluminiu: 0,4 / Cupru: 0,3 |
Histerezis [% din Sr] |
3...15 |
Eroarea liniaritatii a iesirii analogice [%] |
± 2 %; (a valorii finale a domeniului de măsurare) |
Repetabilitate iesire analogica [%] |
± 1 %; (a valorii finale a domeniului de măsurare) |
Coeficient de temperatură |
± 0,2 %/K; (a valorii finale a domeniului de măsurare) |
Interfete
Interfata de comunicatie |
IO-Link |
Tip transfer |
COM2 (38,4 kBaud) |
Revizie IO-Link |
1.1 |
Standard SDCI |
IEC 61131-9 CDV |
Profil |
Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Device Teach Channel; Binary Data Channel; Process Data Variable |
Mod SIO |
da |
Tip port master necesar |
A |
Timp minim al ciclului de proces [ms] |
3 |
ID-uri de dispozitive suportate |
Tip de operare |
ID-ul dispozitivului |
default |
791 |
|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] |
-25...80 |
Protectie |
IP 67 |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF radiat |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 HF conductanta |
10 V |
EN 55011 |
Clasa B |
|
MTTF [ani] |
632 |
Software încorporat inclus |
da |
Aprobare UL |
Ta |
-25...70 °C |
Enclosure type |
Type 1 |
tensiune de alimentare |
Limited Voltage/Current |
Numar certificare UL |
A009 |
UL numar fisier |
E174191 |
|
Date mecanice
Greutate [g] |
147 |
Capsula |
rectangular |
Suprafata activa de sesizare |
5 pozitii selectabile |
Mod de instalare |
montaj la acelaşi nivel |
Dimensiuni [mm] |
40 x 40 x 54 |
Materiale |
PA |
Afisaj / elemente de operare
Display |
Operare |
LED, verde |
Mod SIO |
|
Etapa de ieșire de sub tensiune |
LED, galben Indicator luminos |
Mod IO-Link |
|
tinta in domeniul de masura |
LED, galben Indicator luminos |
|
Observaţii
Unitate de ambalare |
1 buc. |
Conectare electrică - mufa
Racord |
Conector: 1 x M12; codificare: A; Corp turnat: alama, strat alb bronz |