Senzor inductiv
IS5036
IS-3002-APKG/AS
Senzor inductiv
IS5036
IS-3002-APKG/AS
- Carcasă dreptunghiulară de dimensiune compacta
- Pentru utilizare în spații mici
- Frecvență de comutare foarte mare
- Gamă largă de temperaturi de operare
- Semnalare vizibilă clară a stării de comutare
Caracteristicile produsului
Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | normal închis |
Distanţă de comutare [mm] | 2 |
Capsula | rectangular |
Dimensiuni [mm] | 28 x 10 x 16 |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | 15; (24 V) |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Iesiri
Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | normal închis |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 200 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 800 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Protectie suprasarcina | da |
Raza de detectie
Distanţă de comutare [mm] | 2 |
---|---|
Distanta reala de sesizare Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Distanta de operare [mm] | 0...1,6 |
Precizia / Devieri
Factor de corectie | oţel: 1 / Oţel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiu: 0,3 / Cupru: 0,2 |
---|---|
Histerezis [% din Sr] | 1...15 |
Devierea punctului de comutare [% din Sr] | -10...10 |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...80 |
---|---|
Protectie | IP 65; IP 67; (cu mufa ifm insurubata corespunzator) |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ani] | 3060 |
Date mecanice
Greutate [g] | 11,1 |
---|---|
Capsula | rectangular |
Mod de instalare | montaj la acelaşi nivel |
Dimensiuni [mm] | 28 x 10 x 16 |
Materiale | PBT |
Moment de strângere [Nm] | < 0,5; (cu saibe) |
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
---|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică - mufa
Racord | Conector: 1 x M8; codificare: A |
---|