Senzor reflexiv difuz
JAC201
AFK3050BBPKG/M/US-104
Senzor reflexiv difuz
JAC201
AFK3050BBPKG/M/US-104
- Pentru utilizare în scule mecanice și accesorii metalice
- Rezistent la uleiuri și agenți de răcire
- Rază mare de detectare, pentru perioade îndelungate de funcționare
- Excelent raport preț/performanță
- Frecvență de comutare foarte mare
Caracteristicile produsului
Model electric | PNP |
---|---|
Dimensiuni [mm] | M12 x 1 / L = 63 |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 15 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Iesiri
Model electric | PNP |
---|---|
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...70 |
---|---|
Protectie | IP 65; IP 67; IP 68; ("lichid de racire") |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ani] | 1048 |
Date mecanice
Greutate [g] | 34,8 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | M12 x 1 / L = 63 |
Desemnarea firului | M12 x 1 |
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică - mufa
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A |
---|