- Produse
- KI0063
Senzor capacitiv
KI0063
KI-2200NFBOAP2T/LS100
Senzor capacitiv
KI0063
KI-2200NFBOAP2T/LS100
- Ajustare facilă de golire sau umplere cu ajutorul unui buton
- Pentru detectarea lichidelor și materialelor brute uscate
- Cu ieșire combinată AC/DC
- Întârziere ajustabilă la comutare
- Funcție de ieșire normal deschis/normal închis programabil
Caracteristicile produsului
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (selectabil) |
---|---|
Distanţă de comutare [mm] | 20 |
Capsula | Formă constructivă filet |
Dimensiuni [mm] | M30 x 1,5 / L = 90 |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 30...250 AC / 20...250 DC |
---|---|
Tensiunea nominala de izolare [V] | 250 |
Clasa de protectie | II |
Protectie la schimbarea polarităţii | da |
Timpul maxim de intarziere la pornire [ms] | 700 |
Iesiri
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (selectabil) |
---|---|
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 10 |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare AC [V] | 10 |
Curent sarcină minim [mA] | 5 |
Curent de scurgere Max. [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,7 (110 V AC) / 1,5 (24 V DC) |
Curentul permanent pe iesirea de comutare AC [mA] | 100; (150 (...40 °C)) |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 100; (150 (...40 °C)) |
Curentul pe termen scurt al iesirii de comutare [mA] | 1000; (20 ms / 0,5 Hz) |
Frecventa de comutare AC [Hz] | 10 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 10 |
Testat pentru scurtcircuit | nu |
Protectie suprasarcina | nu |
Raza de detectie
Distanţă de comutare [mm] | 20 |
---|
Precizia / Devieri
Histerezis [% din Sr] | 1...15 |
---|---|
Devierea punctului de comutare [% din Sr] | -20...20 |
Software / Programare
Optiuni de parametrizare | 7 iesiri programabile pentru timpi de asteptare ; (1: 0 s; 2: 5 s; 3: 10 s; 4: 15 s; 5: 20 s; 6: 25 s; 7: 30 s) |
---|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...80 | |
---|---|---|
Nota cu privire la temperatura ambientala |
|
|
Protectie | IP 65; IP 67 |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ani] | 327 |
Date mecanice
Greutate [g] | 107,2 |
---|---|
Capsula | Formă constructivă filet |
Mod de instalare | nu se poate monta îngropat |
Dimensiuni [mm] | M30 x 1,5 / L = 90 |
Desemnarea firului | M30 x 1,5 |
Materiale | Capsula: PBT; Butoane: TPE-U; Indicator LED: PC |
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
||
---|---|---|---|
Funcţie Teach | da | ||
Lacăt electronic | da |
Accesorii
Articole livrate |
|
---|
Observaţii
Observaţii |
|
||
---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Conectare electrică
Conector: 1 x 1/2"; codificare: C |