- Produse
- KN5107
Senzor capacitiv
KN5107
KNQ01NUKFPKG/AS
Senzor capacitiv
KN5107
KNQ01NUKFPKG/AS
Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva
Articole alternative: KQ6004 Comparație produse: KN5107 / KQ6004 Ţineţi seama la alegerea articolului alternativ şi a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!
Caracteristicile produsului
Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (selectabil) |
Distanţă de comutare [mm] | Posibil |
Capsula | rectangular |
Dimensiuni [mm] | 78 x 36 x 10 |
Aplicatie
Caracteristici speciale | contacte aurite; Ieşirea funcţiei de control |
---|---|
Montaj | detectie prin peretele nemetalic al vasului sau prin tevi de trecere |
Mediu | material uscat vrac; lichide |
Medii recomandate | medii cu o constanta dielectrica < 20; uleiuri |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | 30; (24 V) |
Clasa de protectie | II |
Protectie la polaritate inversa | da |
Iesiri
Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (selectabil) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5 |
Ieşirea funcţiei de control | da |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de verificare functionalitate [V] | 3,5 |
Max. sarcina de curent pentru iesirea de verificare a functionarii [mA] | 10 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 150 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 5 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Raza de detectie
Distanţă de comutare [mm] | Posibil |
---|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...80 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
---|
Date mecanice
Capsula | rectangular |
---|---|
Mod de instalare | nu se poate monta îngropat |
Dimensiuni [mm] | 78 x 36 x 10 |
Materiale | PC; PBT |
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
---|
Accesorii
Articole livrate |
|
---|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică - mufa
Conector: 1 x M8; codificare: A; Contacte: aurit |