Caracteristicile produsului
Model electric |
PNP |
Functii de iesire |
normal deschis |
Distanţă de comutare [mm] |
4 |
Capsula |
rectangular |
Dimensiuni [mm] |
20 x 7 x 48 |
Aplicatie
Aplicatie |
detectarea nivelului pentru industria alimentelor si a bauturilor |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] |
10...30 DC |
Consum de energie [mA] |
< 17 |
Clasa de protectie |
III |
Protectie la schimbarea polarităţii |
da |
Iesiri
Model electric |
PNP |
Functii de iesire |
normal deschis |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] |
2,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] |
100 |
Frecventa de comutare DC [Hz] |
10 |
Testat pentru scurtcircuit |
da |
Protectie suprasarcina |
da |
Raza de detectie
Distanţă de comutare [mm] |
4 |
Distanta de sesizare reglabila |
nu |
Precizia / Devieri
Factor de corectie |
Sticlă: 0,4 / apa: 1 / ceramică: 0,2 / PVC: 0,2 |
Histerezis [% din Sr] |
1...15 |
Devierea punctului de comutare [% din Sr] |
-20...20 |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] |
-25...80 |
Protectie |
IP 65; IP 67; IP 69K |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
MTTF [ani] |
771 |
Aprobare UL |
Ta |
-25...80 °C |
Enclosure type |
Type 1 |
tensiune de alimentare |
Class 2 |
|
Date mecanice
Greutate [g] |
24,5 |
Capsula |
rectangular |
Dimensiuni [mm] |
20 x 7 x 48 |
Materiale |
PBT; TPE-U; Oţel inox |
Afisaj / elemente de operare
Display |
Stare de funcţionare |
1 x LED, galben |
|
Observaţii
Unitate de ambalare |
1 buc. |
Conectare electrică - MOLEX
Racord |
Cablu: 0,76 m, PUR; 3 x 0,14 mm² |
Racord |
Conector: 1 x MOLEX |