Senzor capacitiv
KQ6005
KQ-3120NFPKG/2T/0,1M/US
Senzor capacitiv
KQ6005
KQ-3120NFPKG/2T/0,1M/US
- Funcție de ieșire normal deschis/normal închis programabil
- Semnalare vizibilă clară a stării de comutare prin intermediul LED-ului
- Instalare facilă cu adaptoare de fixare și bride pentru cabluri
- Pentru detectarea poziției și monitorizarea nivelului
- Configurare facilă a parametrilor prin IO-Link
Caracteristicile produsului
Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (selectabil) |
Distanţă de comutare [mm] | 12 |
Interfata de comunicatie | IO-Link |
Capsula | rectangular |
Dimensiuni [mm] | 20 x 14 x 48 |
Aplicatie
Montaj | detectie prin peretele nemetalic al vasului sau prin tevi de trecere |
---|---|
Mediu | material uscat vrac; lichide |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 17 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Principiu de masură | capacitiv |
Iesiri
Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (selectabil) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 100 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 10 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Raza de detectie
Distanţă de comutare [mm] | 12 |
---|---|
Distanta reala de sesizare Sr [mm] | 12 ± 10 % |
Precizia / Devieri
Histerezis [% din Sr] | 1...15 |
---|---|
Devierea punctului de comutare [% din Sr] | -20...20 |
Interfete
Interfata de comunicatie | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tip transfer | COM1 (4,8 kBaud) | ||||
Revizie IO-Link | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||
Mod SIO | da | ||||
Timp minim al ciclului de proces [ms] | 100,8 | ||||
ID-uri de dispozitive suportate |
|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...80 |
---|---|
Protectie | IP 65; IP 67; IP 69K |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||||||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||||||||
MTTF [ani] | 725 | ||||||||||
Aprobare UL |
|
Date mecanice
Greutate [g] | 34,5 |
---|---|
Capsula | rectangular |
Mod de instalare | nu se poate monta îngropat |
Dimensiuni [mm] | 20 x 14 x 48 |
Materiale | Capsula: PBT fibra de sticla armata; Butoane: TPE-U; Capac: PC fibra de sticla armata |
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
||
---|---|---|---|
Funcţie Teach | da | ||
Lacăt electronic | da |
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică - mufa
Racord | Cablu: 0,1 m, PVC; 3 x 0,14 mm² |
---|---|
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A |