• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. Produse
  2. Senzori
  3. Senzori analitici
  4. Senzori de conductivitate
  5. LDL101

senzor de conductivitate conductiv

LDL101

COND CONDUCTIVITY UPW HYG G1/2

senzor de conductivitate conductiv

LDL101

COND CONDUCTIVITY UPW HYG G1/2

  • Pentru un control eficient și permanent al calității apei și a procesului
  • Proiectarea compacta de inalta calitate a senzorului previne defectiunile si oprirea neplanificata
  • Simplificati-va procesele de instalare si punere în functiune
  • transmiterea valorilor de masurare printr-un semnal fara pierderi
Digitalul întâlnește analogicul: integrarea senzorilor IO-Link moderni în mod analogic EIO104 vă permite să realizați două semnale analogice de la senzori IO-Link inteligenți cu mai multe valori de proces.
  • fcm
  • fda
  • ce
  • ukca
  • ehedg
  • iolink
  • cul
  • ec19352004
  • 3a
Caracteristicile produsului
Numar de intrari si iesiri Numar de iesiri analogice: 1
Conectarea la proces conectare pe filet G 1/2 filet exterior banda de etansare optional:garnitură igienică PEEK în conformitate cu EHEDG
Aplicatie
Caracteristici speciale contacte aurite
Mediu Medii lichide conductibile
Notă despre medii
apă ultrapură
Nu poate fi folosit pentru Consultati instrucțiunile de utilizare, capitolul "Functii si caracteristici".
Temperatura mediului [°C] -25...100; (< 1 h: 150)
Rezistenţă la presiune [bar] 16
Rezistență la vacuum [mbar] -1000
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 18...30 DC
Consum de energie [mA] < 60
Clasa de protectie III
Protectie la polaritate inversa da
Timp de intarziere la pornire [s] 2
Principiu de masură konduktiv
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri Numar de iesiri analogice: 1
Iesiri
Numarul total de iesiri 1
Semnal de ieşire semnal analogic; IO-Link
Functii de iesire ieşire analogică; scalabil; selectabil conductivitate / temperatura
Numar de iesiri analogice 1
Iesire analogica in curent [mA] 4...20
Sarcina max. [Ω] 500
Domeniu de masura/programare
măsurare conductivitate
Domeniu de masura [µS/cm] 0,04...1000
Rezolutie [µS/cm]
0...9,999 0.001
10...99,99 0.01
100...1000 0.1
Măsurare temperatură
Domeniu de masura [°C] -25...150
Precizia / Devieri
măsurare conductivitate
Acuratete (in domeniul de masura) 3 % MW ± 0,03 µS/cm
Abatere [%/K] 0,1 %/K MW
Repetabilitate 1 % MW ± 0,010 µS/cm
Stabilitate pe termen lung 1,5 % MW ± 0,015 µS/cm
Măsurare temperatură
Precizia [K] 20...50 °C: < ± 0,5 K; -25...150 °C: < ± 1,5 K
Repetabilitate [K] 0,2
Rezolutie [K] 0,1
Timpi de raspuns
măsurare conductivitate
Timp răspuns [s] < 2; (T09; Amortizare = 0)
Măsurare temperatură
Timp răspuns [s] < 9; (T09)
Interfete
Interfata de comunicatie IO-Link
Tip transfer COM2 (38,4 kBaud)
Revizie IO-Link 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9
Profil Measuring Sensor, Identification and Diagnosis
Mod SIO nu
Tip port master necesar A
Date de proces analogice 1
Timp minim al ciclului de proces [ms] 5,6
ID-uri de dispozitive suportate
Tip de operare ID-ul dispozitivului
default 1455
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -40...60
Temperatura depozitare [°C] -40...85
Protectie IP 68; IP 69K; (7 zile / 3 m adâncimea apei / 0,3 bar: IP 68)
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Rezistenţă la şoc
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Rezistenţă la vibraţii
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [ani] 173
Date mecanice
Greutate [g] 329,9
Materiale inox (1.4404 / 316L); PEI; FKM
Materiale în contact cu mediul otel inoxidabil (1.4435 / 316L); PEEK
Conectarea la proces conectare pe filet G 1/2 filet exterior banda de etansare optional:garnitură igienică PEEK în conformitate cu EHEDG
Observaţii
Observaţii
MW = Valoare masurata
Indicaţii Digitalul întâlnește analogicul: integrarea senzorilor IO-Link moderni în mod analogic EIO104 vă permite să realizați două semnale analogice de la senzori IO-Link inteligenți cu mai multe valori de proces.
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică
Racord Conector: 1 x M12 (EN 61067-2-101); codificare: A; Contacte: aurit