• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. Produse
  2. Senzori
  3. Senzori de nivel
  4. Utilizare în aplicații cu lichide de răcire, agenți de curățare și lubrifianți, precum și uleiuri hidraulice
  5. LI5133

Senzor pentru detectie nivel punctiform

LI5133

LI0481--K-00KQPKG/US

Senzor pentru detectie nivel punctiform

LI5133

LI0481--K-00KQPKG/US

  • Pentru monitorizarea fiabilă a nivelului din rezervoare și containere
  • Detectarea nivelului minim, scurgerilor sau supraîncărcării rezervoarelor
  • Compensare în starea gol sau starea plin
  • Compatibilitate cu apă, uleiuri și agenți de răcire
  • Configurare simplă a adâncimi de imersie solicitate pentru senzor
  • măsurare integrată a temperaturii prin IO-Link
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
Caracteristicile produsului
Numar de intrari si iesiri Numar de iesiri digitale: 2
Setari de fabrica medii pe bază de apă
Lungimea tijei L [mm] 481
Aplicatie
Caracteristici speciale contacte aurite
Mediu Lichide
Constanta dielectricului mediului > 1,8
Medii recomandate apa; medii pe bază de apă; uleiuri; substante pe baza de ulei
Nu poate fi folosit pentru A se vedea instrucțiunile de utilizare, capitolul "Utilizarea prevăzută".
Temperatura mediului [°C] -25...85
Rezistenţă la presiune [bar] 0,5
Rezistență la vacuum [mbar] -500
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 9,6...35 DC; (IO-Link: 18...30 DC)
Consum de energie [mA] < 15
Clasa de protectie III
Protectie la polaritate inversa da
Timp de intarziere la pornire [s] < 1
Principiu de masură capacitiv
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri Numar de iesiri digitale: 2
Iesiri
Numarul total de iesiri 2
Semnal de ieşire semnal de comutare; IO-Link
Model electric PNP/NPN
Numar de iesiri digitale 2
Functii de iesire normal deschis / normal inchis; (parametrizabile)
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] 2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] 100
Protecţie la scurtcircuit da
Tipul protectiei la scurt-circuit pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina da
Domeniu de masura/programare
Setari de fabrica medii pe bază de apă
Lungimea tijei L [mm] 481
Domeniu activ A [mm] 28
Măsurare temperatură
Domeniu de masura [°C] -25...85
Precizia / Devieri
Măsurare temperatură
Precizia [K] 1,5
Rezolutie [K] 0,1
Raspuns dinamic T09 [s] 240
Timpi de raspuns
Timp răspuns [s] < 0,3
Interfete
Interfata de comunicatie IO-Link
Unterstützte Masterportklasse A
Tip transfer COM2 (38,4 kBaud)
Revizie IO-Link 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9
Profil Smart Sensor ED2: Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A)
Mod SIO da
Date de proces analogice 5
Date de proces binare 2
Timp minim al ciclului de proces [ms] 4,5
ID-uri de dispozitive suportate
Tip de operare ID-ul dispozitivului
default 1053
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -25...85
Temperatura depozitare [°C] -25...85
Protectie IP 68; IP 69K; (7 zile / 3 m adâncimea apei / 0,3 bar: IP 68)
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3 în recipiente metalice închise
DIN EN 61000-6-4 în recipiente din plastic sau metalice deschise
Rezistenţă la şoc
DIN EN 60068-2-27 12 g (11 ms)
Rezistenţă la vibraţii
DIN EN 60068-2-6 5 g (10...2000 Hz)
MTTF [ani] 433
Aprobare UL
Numar certificare UL H013
UL numar fisier E174191
Date mecanice
Greutate [g] 370,35
Materiale PP fibra ronforsata
Materiale în contact cu mediul PP
Diametru sonda [mm] 16
Afisaj / elemente de operare
Display
Operare LED, verde
Stare de funcţionare LED, galben
Elemente de operare
Buton de programare inductiv
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică
Racord Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit